Festo는 여러 세대에 걸쳐 많은 사람들이 이루어낸 작품입니다. Festo는 가족 기업으로서 재정적으로 독립되어 미래를 만들어가고 있습니다. 이것이 Festo의 미션입니다. Festo는 고객, 직원, 공급업체 및 사회와 같은 모든 이해 관계자들을 공동의 지속가능한 가치 창출에 참여하도록 힘쓰고 있습니다. 자동화 및 기술 교육에 대한 역량을 바탕으로 고객의 생산성을 높이고 경제, 환경 및 사회의 지속 가능한 발전 가능성을 창출합니다. 이것이 Festo의 약속입니다.
Festo는 지속 가능성 보고서에서 2017년부터 2019년까지의 사례를 통해 글로벌 책임을 문서화하고 2020년에 채택된 지속 가능성 전략 주제에 대한 전망을 제공합니다.
최신 지속 가능성 전략 2020+의 행동 영역 개발은 기업과 관련된 지속 가능 발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)의 일치를 기반으로 합니다. 2015년 가을, 유엔 총회는 17가지의 지속 가능 발전 목표를 채택했습니다. 이것은 2030 의제의 핵심으로서, 극심한 빈곤, 불평등, 불의, 지구 보호와 같은 현재의 문제를 해결하는 동시에 경제적 진보를 생태적으로 지속 가능하며 사회 정의와 조화를 이루게 하는 것을 목표로 하는 글로벌 행동 계획입니다. Festo는 고유한 지속 가능성 전략의 일환으로 공식화된 목표를 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
중요한 SDGs와의 일치 및 행동 영역의의 도출 시 이해 관계자 분석 결과는 입법, 경제 및 정치, 기술, 에너지, 환경 및 사회 분야의 외부 변화를 관찰하여 보완되었습니다. Festo는 이를 기반으로 전략적 방향과 지속 가능성 목표 및 조치를 정기적으로 검토합니다.
현재 Festo는 다음과 같은 SDGs의 달성을 위해 노력하고 있습니다.
Blue Competence 이니셔티브
Festo는 Blue Competence 지속 가능성 이니셔티브의 파트너입니다. Blue Competence는 기계 및 플랜트 엔지니어링의 지속 가능성을 촉진하고 업계의 지속 가능한 솔루션 홍보 및 커뮤니케이션을 위한 VDMA의 이니셔티브입니다. Festo는 파트너십을 통해 기계 및 플랜트 엔지니어링의 12가지 지속 가능성 원칙을 준수할 책임을 집니다.
배출량 확인 시 온실 가스 회계 및 보고 영역에서 국제적으로 가장 널리 인정된 표준인 온실 가스 프로토콜(GHG: Greenhouse Gas Protocol)을 이용합니다. 배출은 스코프 1 배출(직접 배출), 스코프 2 배출(전기와 난방 등 최종 에너지 구매로 인한 간접 배출) 및 스코프 3 배출(가치 사슬에 따른 기타 간접 배출)로 분류합니다.
지속적으로 온실가스 배출(GHG 배출)을 피하거나 줄이는 것은 Festo의 글로벌 지속가능성 전략에서 최우선 과제입니다. 우리는 산업화 이전 수준과 비교하여 지구 온난화를 1.5°C로 제한하기 위해 과학에 근거한 야심찬 기후 목표를 설정했습니다. 이 목표는 2025년 2월 과학 기반 목표 이니셔티브(SBTi)에 의해 공식적으로 검증되었습니다 SBTi는 기후 과학의 연구 결과를 바탕으로 감축 목표를 평가하는 독립적인 이니셔티브입니다.
Festo는 SBTi에서 검증한 장기적 넷 제로 목표를 Scope 1에서 3 전반에 걸쳐 2050년까지 추구하고 있습니다.
Scope 1 및 2 목표를 달성하기 위해, 당사는 글로벌 인프라 계획을 실행하고 전 세계적인 친환경 전기 전략을 추진하고 있습니다. 우리는 에너지 효율성 조치에 계속 투자하고 있으며, 태양광(PV) 시스템을 확장하고 있습니다.
제품 개발 과정에서는 제조 관련 GHG 발자국과 사용 단계의 에너지 소비를 평가 기준으로 고려합니다.
Festo는 GHG 프로토콜의 세 가지 범위 모두에 걸쳐 Corporate Carbon Footprint(CCF)을 결정합니다. 이 과정에서 카테고리 3.10, 3.13, 3.14 및 3.15는 Festo의 탄소 발자국과 관련이 없는 것으로 확인되었습니다. 따라서 이 카테고리는 고려되지 않았습니다.
결과는 2024년 온실가스 배출량 표(단위: tCO₂eq)에서 확인할 수 있습니다. 계산 결과는 명확한 결과를 보여줍니다. 배출의 99%가 카테고리 3.1, 3.4 및 3.11 내에서 발생합니다. 자세한 내용은 지속가능성 보고서에서 확인할 수 있습니다.
GHG 프로토콜에 따른 온실가스 배출량(Scope 1, Scope 2 및 Scope 3)(단위: t CO₂e).
(*1) 기간 2024년 10월 – 2025년 09월
(*2) 2024년 대비 산출 방식이 개정됨에 따라 조정되었습니다.
(*3) 본사 및 생산 시설에서 발생하는 폐기물을 포함하며, 현지 법인(영업소 등)에서 발생하는 폐기물은 제외합니다.
(*4) 3.9 = 제외, 3.10, 3.13, 3.14 그리고 3.15는 관련이 없음.
2025년의 스코프 1 및 스코프 2 배출량은 다음 두 차트에 나와 있습니다. 아래 그림은 판매와 관련된 총 에너지 요구량과 Scope 1 및 2의 판매 관련 배출량을 보여줍니다.
(*1) 기간 2024년 10월 – 2025년 09월
(*2)2025년부터는 생산 및 물류 네트워크의 각 사업장에서 태양광 발전으로 생산된 자체 발전 전력을 포함합니다.
(*3) 지역난방 사용으로 인해 발생하는 배출량이 더 이상 상쇄되지 않기 때문입니다.
에너지 관련 GHG 배출이 적은 고객의 생산으로 나아가기 위해, 우리의 제품 포트폴리오를 넘어서는 산업 간 솔루션이 필요합니다. 부품 공급업체로서 Festo는 고객이 구매한 제품을 사용할 때 Scope 3 배출량을 줄임으로써 기후 보호에 가장 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이것은 전체 공압 시스템을 최적화할 수 있는 지식을 가진 전문가가 필요합니다.
Festo ENERGY SAVING 서비스 – DIN EN ISO 11011('압축공기 에너지 효율성 감사')를 준수하는 맞춤형 서비스 범위는 이 포괄적 접근법을 기반으로 합니다. 이는 고객 현장에서 압축공기 절약 가능성을 식별하고 최적으로 활용하며, 따라서 DIN EN ISO 50001를 준수하여 전체 에너지 관리 시스템을 최적화합니다.
우리는 모든 기존 생산 현장에 환경 관리 시스템을 도입했고, ISO 14001에 따라 인증을 받았습니다. 이 과정의 일환으로, 우리는 소재와 공급품을 보다 효율적으로 활용하고, 폐기물을 줄이며, 물을 절약하는 방법에 대해 연구하고 있습니다. 최신 참조 데이터는 지속 가능성 보고서에서 확인할 수 있습니다.
우리의 환경 준수 활동은 안전한 프로세스를 구축하도록 보장합니다. 이는 오류를 최대한 빠르게 식별하고, 이를 수정하며, 미래에 반복을 방지할 수 있도록 합니다. 훼스토는 환경 관리 시스템 내에서 특정 환경 인디케이터를 개선하기 위한 조치를 추진하고 있습니다. 인디케이터와 보고 범위는 지속 가능성 보고서에 제시되어 있습니다.
페스토는 환경법을 심각하게 위반한 적이 없습니다. 폐수나 배출 기준을 초과할 수 있는 일시적인 경우가 있을 수 있으며, 이는 제재 대상이 아닙니다. 적절한 대응 조치는 항상 이루어집니다. 필요한 경우, 기준값을 초과한 모든 사례를 관련 당국에 항상 보고합니다.
훼스토는 기술 발전과 지속 가능성은 반드시 함께 가야 한다고 확신합니다. 가족 경영 기업인 훼스토는 환경, 사회, 기업의 책임을 결합한 지속 가능성 전략을 추구하고 이를 행동 지침으로 삼고 있습니다.
기업 지속 가능성에 대해 자세히 알아보기