기후 보호 및 자원 효율성

지구의 주요 과제는 인간이 만든 온실 가스, 지구 대기에서 특히 이산화탄소(CO₂)의 지속적 농축으로 인해 발생하는 기후 변화입니다. 따라서 기후 보호 및 에너지와 자원의 경제적 사용은 우리 시대의 가장 중요한 과제이며, 이것은 기업 전략과 지속가능성 전략 모두에 확고하게 자리잡고 있습니다. 우리는 고객과 우리 자신을 위해 CO₂ 배출량을 줄이는 데 초점을 맞추고 있습니다.

배출량 확인 시 온실 가스 회계 및 보고 영역에서 국제적으로 가장 널리 인정된 표준인 온실 가스 프로토콜(GHG: Greenhouse Gas Protocol)을 이용합니다. 배출은 스코프 1 배출(직접 배출), 스코프 2 배출(전기와 난방 등 최종 에너지 구매로 인한 간접 배출) 및 스코프 3 배출(가치 사슬에 따른 기타 간접 배출)로 분류합니다.

CO2 중립으로의 여정

향후 몇 년 동안 Festo는 CO2 발자국을 대폭 절감할 것입니다. Scope 1, 2 및 3.8과 관련하여 우리는 2023년에 이미 엄청난 진전을 이룰 수 있었습니다. 계획보다 2년 빠른 2024년부터 Festo 그룹 전체가 Scope 1 CO2에 포함되었습니다. 또한 2030년까지 Scope 1 배출량을 약 30% 줄이고 2040년까지 Net Zero 목표를 달성할 계획입니다. Festo 그룹은 이미 2024년부터 Scope 2 및 3.8의 CO2 중립을 달성합니다.

또한 우리는 에너지 효율화 조치와 태양광 발전(PV)의 추가 확대에 지속적으로 투자하고 있습니다. 2023년에는 PV 시스템이 20개 위치에 추가되었습니다. Festo에 설치된 총 PV 용량은 60% 이상 증가하여 현재 최대 13.8MW에 달합니다.

Corporate Carbon Footprint(CCF)

Festo는 GHG 프로토콜의 세 가지 범위 모두에 걸쳐 Corporate Carbon Footprint(CCF)을 결정합니다. 이와 관련해 4가지 카테고리 3.10, 3.13, 3.14 및 3.15는 Festo의 CO2 발자국과 관련이 없는 것으로 밝혀졌습니다. 따라서 이 카테고리는 고려되지 않았습니다.

결과는 2024년 온실가스 배출량 표(tCO2eq)에서 확인할 수 있습니다. 계산 결과는 명확한 결과를 보여줍니다. 배출의 99%가 카테고리 3.1, 3.4 및 3.11 내에서 발생합니다. 당사의 지속 가능성 보고서에서 자세한 목록을 확인할 수 있습니다.

2023년의 스코프 1 및 스코프 2 배출량은 다음 두 차트에 나와 있습니다. 아래 그림은 판매와 관련된 총 에너지 요구량과 Scope 1 및 2의 판매 관련 배출량을 보여줍니다.

Longer product life

Our customers learn how to use a newly purchased product safely and professionally through a variety of user manuals and descriptions. Notes on possible misuse as well as information on maintenance, cleaning, care and disposal help the user to avoid expensive and climate-damaging costs. This also extends the service life of the products. Various tutorials clearly explain how users can, for example, replace spare parts kits on their own.