Corporate Sustainability

지속 가능한 발전을 위한 훼스토의 공헌

지속 가능성은 당사의 기업 전략에 확고히 자리잡고 있습니다. 오랜 전통을 자랑하는 가족 경영 기업으로서 우리는 현재와 미래 세대를 위해 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 분야에서 책임을 다합니다. 우리에게 지속 가능성이란 세 가지 모든 차원의 전체적인 성취를 의미합니다.

우리의 행동을 통해 국제연합(UN)의 17개의 지속 가능 개발 목표(SDGs)를 달성하는데 기여하고자 합니다. 지속 가능 개발 목표(SDGs)는 2015년 가을 UN 총회에서 채택된 2030 의제의 핵심으로서, 지구 보호와 같은 현재의 문제를 해결하는 동시에 경제적 진보를 생태적으로 지속 가능하며 사회 정의와 조화를 이루게 하는 것을 목표로 하는 글로벌 행동 계획입니다.

마커스 스템러(Marcus Stemler), Festo Corporate Sustainability 책임자

"훼스토는 전략적 모션 파트너로서 고객의 모션 요구 사항을 효율적으로 해결할 수 있는 기술에 얽매이지 않는(technology-agnostic) 컨설팅을 통해 고객이 보다 지속 가능한 비즈니스 방식으로 나아가는 데 필요한 안전을 제공하고자 합니다.

훼스토는 과학적으로 타당한 기후 목표를 통해 고객의 전략적 목표에 기여하고 있습니다."

마커스 스템러(Marcus Stemler), Festo Corporate Sustainability 책임자

과학에 기반한 기후 목표

Festo의 글로벌 지속 가능성 전략의 일환으로, 온실가스 배출(GHG emissions)을 지속적으로 방지하거나 줄이는 것을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 저희는 지구 온난화를 산업화 이전 수준 대비 1.5°C로 제한하기 위해 과학에 기반한 야심찬 기후 목표를 설정했습니다. 이러한 목표는 2025년 2월에 SBTi(Science Based Targets initiative)에 의해 공식적으로 검증되었습니다. SBTi는 기후 과학 연구 결과를 바탕으로 감축 목표를 검토하는 독립적인 이니셔티브입니다.

가장 중요한 'net zero' 목표로서, Festo는 배출하는 많은 온실가스를 2050년까지 가치 사슬(Scope 1~3)에 따라 묶어두기 위해 최선을 다하고 있습니다.

단기 목표로는 2030년까지 scope 1 및 scope 2의 절대 온실가스 배출량을 기준 연도 2022년 대비 2030년까지 64.3퍼센트 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 같은 기간 동안 scope 3의 절대 온실가스 배출량을 25퍼센트 감축하고자 합니다.

단기 목표로는 scope 1 및 2의 절대 온실가스 배출량을 기준 연도2022년 대비 2040년까지 90퍼센트 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 기준 연도 2022년 대비, scope 3의 절대 온실가스 배출량을 2050년까지 90퍼센트 감축하고자 합니다.

scope 1 및 2 목표를 달성하기 위해 글로벌 인프라 계획을 실행하고 글로벌 친환경 전기 전략을 추구하고 있습니다. 또한 우리는 에너지 효율화 조치와 태양광 발전(PV)의 추가 확대에 지속적으로 투자하고 있습니다.

가치 사슬(Scope 3)의 온실가스 배출을 줄이기 위해, 'local for local'을 통해 가능한 최단거리 공급망에 집중하고 있습니다. 제품과 관련해서는 제품 개발 단계부터 지속 가능성 측면을 고려하여 제품 생산 시 탄소 발자국과 제품 사용 단계의 에너지 소비를 최적화합니다.

Festo 지속가능성 보고서 2024

Festo는 여러 세대에 걸쳐 많은 사람들이 이루어낸 작품입니다. Festo는 가족 기업으로서 재정적으로 독립되어 미래를 만들어가고 있습니다. 이것이 우리의 미션입니다. Festo는 고객, 직원, 공급업체 및 사회와 같은 모든 이해 관계자들을 공동의 지속 가능한 가치 창출에 참여하도록 힘쓰고 있습니다. 자동화 및 기술 교육에 대한 역량을 바탕으로 고객의 생산성을 높이고 경제, 환경 및 사회의 지속 가능한 발전 가능성을 창출합니다. 이것이 우리의 약속입니다.

Festo 지속가능성 보고서 2024은 2024년에 실천된 글로벌 책임의 사례를 문서화한 것입니다.

Festo is the workmanship of many hands, over generations. Thanks to our financial independence as a family business, we can shape our own future. That is our mission. We involve all our stakeholders – customers, employees, suppliers and society – in the joint and sustainable creation of value. With our competence in automation and in technical training, we increase the productivity of our customers and thereby create scope for sustainable development with regard to the environment, business and society. That is our promise.

In our sustainability report, we document our global responsibility using examples from 2017 to 2019 and provide an outlook on the topics covered by our sustainability strategy adopted in 2020.

In identifying the important SDGs and deriving areas of action, the results of the stakeholder analysis were supplemented by monitoring external changes in the areas of legislation, business and politics, technology, energy, environment and society. On this basis, we regularly review our strategic orientation as well as our sustainability goals and measures.

Topics relevant to Festo

Currently, the greatest opportunities for Festo to make an impact have been identified in the implementation of the following SDGs:

  • Good health and well-being (SDG 3)
  • Quality education (SDG 4)
  • Clean water and sanitation (SDG 6)
  • Decent work and economic growth (SDG 8)
  • Industry, innovation and infrastructure (SDG 9)
  • Responsible consumption and production (SDG 12)
  • Climate action (SDG 13)