홈
블로그
Scharnhausen 기술 공장
Scharnhausen 기술 공장의 비하인드 스토리를 확인해 보세요. 밸브, 밸브 터미널, 자동화를 위한 전자 제품 및 펄스 발생기를 취급하는 선도 공장에서는 이미 Industry 4.0의 방법과 기술을 사용하고 있습니다.
인사이트
가상 계획
접이식 자, 펜, 메모장, 좋은 눈 - 건물이나 시스템을 측정하는 데 이 이상이 필요하지는 않습니다. 아니면 또 뭐가 있을까요? 다른 다양한 삶의 영역에서와 마찬가지로, 이곳에서도 디지털화가 진행되고 있습니다.
혁신
웨어러블 전자 제품
스마트 워치, 피트니스 손목 밴드 또는 데이터 안경 등, 소위 웨어러블 장치라고 하는 제품의 수요가 높아지고 있습니다. 개인적인 차원에서, 이러한 장치는 데이터 수집을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 예를 들어, 이동 거리, 수면 리듬 또는 체온 등을 확인할 수 있습니다. 또한 이 기술은 특히 프로세스 최적화와 관련하여 기업에서 활용 가능한 잠재력을 창출합니다.
깨어있는 정신
빛은 인간 유기체에게 특히 중요합니다. 이것은 일조량이 적어지는 겨울철에 특히 두드러지며, 감조한 일조량으로 인해 우울감이 발생하기도 합니다. 인공 조명은 직장에서의 긴 하루를 더 피곤하게 만들 수 있습니다. 일조량이 줄어들수록 작업장의 조명 수준이 낮아지며 집중력이 저하됩니다. 과학은 이에 대한 해결책을 찾았으며, 이것을 실제로 적용하려고 하고 있습니다.
전기 도금
눈치 채지 못할지라도, 누구나 살면서 전기 도금 처리된 물체를 마주하게 됩니다. 안경테에서 커피 머신의 플러그 커넥터, 세면대의 크롬 처리된 수전에서 자동차의 아연 도금 부품에 이르기까지 다양합니다. 예를 들어 공구나 가위는 녹이 슬지 않도록 이 기술을 적용하여 니켈 도금 처리됩니다.