다양한 샘플 유형의 준비, 취급 및 보관을 위한 표준 형식은 마이크로 플레이트입니다. 마이크로 플레이트는 표준 사이즈 및 설치 공간의 플레이트에 여러 개의 오목한 부분을 포함합니다. 따라서 많은 로봇 시스템은 마이크로타이터 플레이트와 여기에 포함된 샘플을 처리할 수 있도록 특수 설계되었습니다.
대부분의 경우 샘플 처리 및 운송은 배치 프로세스를 기반으로 합니다. 모듈에 대한 임의의 접근을 계속 허용하면서 모듈에서 모듈로 샘플을 쉽게 이동하기 위해서는 프로세스 전체에서 개별 샘플을 이동할 수 있는 방법이 필요합니다.
임의의 접근은 요청된 테스트를 임의의 순서로 실행하는 프로세스의 기능을 의미합니다. 다양한 제조업체는 분석 전, 분석 및 분석 후 프로세스에서 샘플의 효율적이고 원활한 전달 및 처리를 위한 임상 실험실 솔루션을 제공합니다.
임상 샘플의 수집, 운반 및 처리는 신뢰할 수 있는 진단 결과를 얻기 위해 중요한 분석 전 단계입니다. 자동 샘플 처리 를 위한 맞춤형 솔루션을 사용할 수 있으며 오류를 줄이고 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 샘플은 프로세스 전체에서 추적되는 각 프로세스 단계의 다양한 모듈로 즉시 전달될 수 있습니다.
Festo는 기본 프로세스 및 기능 솔루션에 대한 지식을 바탕으로 샘플 처리 및 준비를 위한 지능형 하위 시스템(모듈)을 제공하여(바코드를 통한 식별, 샘플 튜브의 캡 제거 및 캡 장착, 피펫팅 기술 통합) 이러한 샘플을 진단 및 분석 프로세스에 사용할 수 있습니다.
샘플 운반 및 마이크로플레이트, 용기, 랙, 소모품 취급을 포함한 전체 프로세스를 최적화하기 위해 데카르트 좌표 및 로봇 처리 기술의 적절한 조합을 통해 최종적으로 유효한 기능 솔루션에서 원하는 효율성을 제공할 수 있습니다.