EHMH 캔틸레버 축을 사용한 고하중 핸들링

안전성 및 역동성: 높은 유효하중을 위한 강력한 축. 높은 강성, 포지셔닝 정확도 및 안전성이 중요하다면 EHMH 캔틸레버 축이 올바른 선택입니다. 랙 앤 피니언 기술은 최대 200 kg의 높은 유효하중의 매우 역동적인 움직임을 보장하는 동시에 긴 서비스 수명을 보장합니다.

핸들링 시스템에 설치된 EHMH는 포장 및 자동차 산업의 팔레타이징 및 스태킹이나 공작 기계의 로딩 및 언로딩과 같은 응용 분야를 아주 쉽게 마스터합니다.

EHMH 캔틸레버 액슬의 주요 특징:

  • 유효하중 최대 200 kg
  • 2가지 사이즈
  • 스트로크 250 ... 2500 mm
  • 매우 높은 안정성 및 비틀림 강성
  • 나선형 톱니로 인한 저소음
  • Safety to PL d



귀사 응용 분야에 적합한 다양한 옵션 중에서 선택하십시오.

안전

EHMH 공압 잠금 장치

공압 잠금 장치
예를 들어 시운전 또는 유지보수와 같은 가동 정지 시 공압 잠금 장치는 확실하고 견고한 기계적 잠금 기능을 보장합니다.


EHMH 클램핑 유닛

클램핑 유닛
가이드 레일에 직접 마찰 방식으로 배치된 클램핑 유닛은 비상 브레이크 역할을 합니다.


 EHMH 외부 변위 엔코더

외부 변위 엔코더
추가적 위치 감지를 위해 증분 측정 방법이 사용되며 안전 어플리케이션에서 두 번째 채널로 사용될 수 있습니다.

보호

EHMH 양측면 스크레이퍼

양측면 스크레이퍼
양측면 스크레이퍼 덕분에 축은 분진, 오염 입자 및 액체와 같은 외부 영향으로부터 보호됩니다. 이는 가이드 캐리지의 순환 롤러 가이드의 서비스 수명을 지속적으로 늘리고 유지 관리 간격을 연장합니다.


EHMH 드라이브 피니언 커버

드라이브 피니언 커버
드라이브 피니언의 커버는 오염으로부터 보호할뿐 아니라 접촉을 보호하고 예를 들어 작업자의 손가락이 끼는 것을 방지합니다.


EHMH 동력 전달 체인

동력 전달 체인
플랜지 플레이트에 에너지와 데이터가 질서있게 공급되도록 동력 전달 체인을 설치할 수 있습니다. 이것은 라인과 호스를 보호하고 마모를 크게 줄여 서비스 수명을 연장시킵니다.

윤활

EHMH 중앙 윤활 연결부

중앙 윤활 연결부
드라이브 피니언과 가이드 캐리지의 모든 필요한 위치에 윤활제를 분배하는 데는 단일 연결만으로 충분합니다.


EHMH 추가 윤활 피니언

추가 윤활 피니언
중앙 윤활 연결과 함께 단단한 폼으로 만들어진 추가 윤활 피니언은 작동 중에도 랙과 피니언이 최적으로 윤활되도록 보장합니다.

기타 옵션

EHMH 센서 장착 키트

센서 장착 키트
센서 장착 키트에는 두 개의 스위칭 러그가 포함된 마운팅 스트립과 끝 위치 감지용 센서 홀더가 포함되어 있습니다. 센서 자체는 액세서리로 제공됩니다.


EHMH 스톱 위치 버퍼

스톱 위치 버퍼
스톱 위치 버퍼는 예를 들어 셋업 작업과 같은 수직 작동 중 충격을 흡수하여 축 손상을 방지합니다.


EHMH 소음 감쇠

소음 감쇠
강철 프로파일의 폼 라이닝 덕분에 축의 작동 소음이 상당히 감소됩니다.


EHMH


EHMH를 Z축으로 사용하는 완벽한 중량물 처리 시스템

효율적이고 안전하며 완벽하게 조율된 Festo의 완벽한 솔루션. 전면 장치부터 축, 적합한 모터 및 모터 컨트롤러, 제어 시스템까지 모든 것이 단일 소스에서 제공됩니다. 요청 시 적합한 제어 캐비닛 제공. 그리고 시운전 중에 현장에서 직접 다양한 서비스를 지원해 드립니다.

문의 사항이 있으십니까? 지금 바로 당사에 문의하시기 바랍니다.