귀사에서는 방식에 상관없이 항상 문제를 해결해왔습니다. 이 과정에서 매번 새로운 방법을 발명할 필요는 없습니다. 이러한 맥락에서 훼스토에는 대량 모듈 조립 방식이 존재합니다. 완전한 모듈은 귀사 요구 사항에 따라 특별히 설계되었으며 사전 조립되어 연결 준비가 완료된 상태이고 적절한 액세서리와 최고의 품질을 제공합니다. 이런 방식으로 목적을 훨씬 더 쉽고 빠르게 구현할 수 있습니다. 훼스토의 제품 포트폴리오에는 약 33,000개의 개별 구성 요소가 포함되어 있습니다. 귀사 개별 요구 사항에 따라 당사는 귀사 시스템에 직접 통합할 수 있는 기능 단위로 사전 조립합니다. 이것는 공압과 전기가 결합된 경우에도, 심지어 타사 공급업체의 구성품에서도 작동합니다.
귀사에서는 사전 조립된 모듈을 밸브 블록, 압축 공기 준비용 요소, 실린더-밸브 조합 등에 상관없이 하위 시스템으로서 귀사 시스템에 빠르고 효율적으로 통합시킬 수 있습니다. 문서, 고정 요소 및 모든 연결부와 함께 설치 준비가 완료되고 설치 테스트를 거친 모듈이 귀사에 공급됩니다. 귀사에서 스펙을 결정하면 훼스토에서는 기계 엔지니어링에 대한 전체 서비스를 통해 설계에서부터 부품 조립에 이르는 모든 업무를 수행합니다.
이 3D 제품 구성기를 사용하여 CAD 형식으로 빠르고 정확하게 직관적으로 훼스토 제품으로 모듈을 생성할 수 있습니다. 이러한 방식으로 구성품과 액세서리가 호환됩니다. 이후 하나의 주문 항목으로 생성된 모듈을 주문할 수 있습니다. 이것은 완전 사전 조립형으로 또는 개별 부품으로 한 패키지에 담겨 문서와 함께 공급됩니다. 이를 통해 부품 목록을 획기적으로 단축할 수 있습니다. 제품 주문, 물류, 조립 등 후속 프로세스가 훨씬 쉬워졌습니다.