스마트 팩토리

Industry 4.0을 위한 Festo의 범용 가상 물리 학습 및 연구 플랫폼은 네트워크로 연결된 생산의 새로운 개발을 모범적으로 구축하고 교육 및 연구를 위한 스마트 팩토리 모듈을 제공합니다.

스마트 팩토리는 고도로 복잡한 기술과 디지털 제작 방법을 전수합니다. 유연성 덕분에 개별 시스템 레이아웃을 모델링하고 모든 관련 기술 모듈들을 장착할 수 있습니다.

스마트 팩토리에 대한 전체 세부 정보 개요

독립형 또는 시스템 네트워크

표준화된 스테이션이 동일한 치수의 셀로 구성됩니다. 이들은 다양한 방식으로 배열될 수 있으며, 매우 짧은 시간 내에 다양한 자동화 영역에 초점을 맞춰, 하나 이상의 생산 라인으로 설정 및 네트워크화 시킬 수 있습니다. 물론 개별 워크 스테이션으로도 사용할 수 있습니다. 시스템의 유연성은 제어 캐비닛, 컨베이어, 제어 패널, 시스템 케이블 및 롤러와 같은 셀의 표준화된 기본 구조를 기반으로 합니다.

이송 벨트, 공작물 및 어플리케이션

넓은 컨베이어 벨트로 시스템 레이아웃 전체에 지속적인 팔레트 운송을 보장하며 스위치 셀을 통해 다른 시스템 네트워크 또는 독립형 시스템에 연결할 수 있습니다. 연결은 모바일 이송 로봇을 통해 이루어집니다. CP 어플리케이션 모듈은 벨트 위에 장착됩니다. 이것이 개별 셀의 특정 자동화 기술 초점을 정의합니다.