Cilindro plano DZF-25- -P-A
164024
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
25 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
295 N
Carrera
1 mm - 200 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados