Cilindro normalizado DSBG-320- -P-N3

3178601

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
320 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
48255 N
Carrera
1 mm - 2250 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados