Unidades de mantenimiento combinadas MSB4-1/4:C3J2-WP
542298
Código de barras / GTIN : 4052568180416
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1000 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Grado de filtración
40 µm