Mini carro DGSL-4-30-PA
543912
Código de barras / GTIN : 4052568182571
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
6 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
17 N
Carrera
30 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad