Cilindro redondo DSNU-1"- -P-A
548487
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
1"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
262 N
Carrera
10.16 mm - 508 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
548487