Actuador giratorio DFPD-N-40-RP-90-RS60-F0507-R3-EP

8066443

Código de barras / GTIN : 4052568443986

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
1/8 NPT
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
28 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F0507
Conexión del eje
T14