Ejes eléctricos de Festo

Los ejes eléctricos son actuadores lineales accionados por motor que se utilizan en las técnicas de posicionamiento, de montaje y de manipulación. Los ejes de accionamiento por husillo y los de correa dentada son especialmente comunes. Festo también ofrece un eje en voladizo, así como soluciones completas compuestas por un actuador integrado, un motor y un regulador de servoaccionamiento.