Cilindros guiados

Los cilindros guiados de Festo, actuadores con barras de guía y cilindros carro, son actuadores neumáticos y constituyen uno de los “caballos de batalla” de la automatización industrial. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, como la elevación, el prensado, el arrastre, la separación y muchas otras. Ambos tipos de cilindros guiados combinan las ventajas del movimiento lineal con las del movimiento guiado y destacan por su estabilidad extremadamente elevada.

Puede encontrar más productos en nuestra categoría:Cilindros neumáticos

En lo que respecta a los cilindros guiados, ofrecemos dos categorías de productos: actuadores de corredera (cilindros carro) y actuadores con barras de guía (cilindros de doble émbolo, guiados, compactos o mini guiados). Los actuadores de corredera se caracterizan por su alta precisión y su gran exactitud de repetición. Los actuadores con barras de guía están fijados a una placa de yugo, lo que los protege contra la rotación y los hace especialmente robustos y resistentes.

Cilindros carro (minicarros)

Los actuadores de carro de Festo son cilindros carro con un diseño especialmente compacto. Ofrecemos cilindros carro en varios tamaños, con una amplia gama de opciones de montaje y amortiguación, con el fin de garantizar unos tiempos de ciclo óptimos y minimizar la transmisión de vibraciones a la máquina. Los actuadores de corredera alcanzan una precisión de repetición de 0,01 mm.

Actuadores con carro