Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5

1002532

GTIN: 4052568226329

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G2 volgens DIN ISO 228
Debiet Kv
39 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 5 bar
Nominale doorlaat
45 mm