Ontluchtingssmoorventiel GRE-1/2

10353

GTIN: 4052568065737

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-geluidsdrukfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
3600 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar
Instelelement
Sleufschroef