Opsteeknippel-schroefkoppeling CN-1/4-PK-4
11947
GTIN: 4052568021252
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
3.2 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C