Hoekgrijper DHWS-16-A

1310178

GTIN: 4052568229665

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Totaal grijpmoment bij 6 bar sluiten
114 Ncm
Totaal grijpmoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) openen
129 Ncm
Positiedetectie
voor naderingssensor