Energy Saving Services
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
Beta versie van de Digital Assistant
Terug
Carrière
Festo als werkgever
Vacatures en sollicitatie
Terug
Blog
Hoe bepaal je de prestatieniveaus van machines?
Login
Winkelmandje
Netherlands
Add a second order code
DSBC
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Profielcilinder en trekstangcilinder
DSBC
DSBC-32- -PPSA-N3
8 Videos
Normcilinder
DSBC-32- -PPSA-N3
1463252
Downloads
DSBC_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
1 mm - 2800 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping