L-steekkoppeling QSL-V0-10
160542
GTIN: 4052568035884
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 10 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
8.3 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 10 bar