Vlakke cilinder DZF-63-80-A-P-A
161312
GTIN: 4052568129125
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
80 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden