Proportioneel ventiel MPYE-5-3/8-420-B
161981
GTIN: 4052568129491
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2000 l/min
Bereik voor bedrijfsspanning DC
17 V - 30 V