Inschakelventiel HEE-1/8-D-MINI-230
165070
GTIN: 4052568137427
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1000 l/min
Bedrijfsdruk
2.5 bar - 16 bar
Bedieningswijze
Elektrisch