Fijnfilter LFMB-1-D-MAXI-A-NPT
173723
GTIN: 4052568313937
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1 NPT
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
2780 l/min
Condensaataftap
volautomatisch
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
1 µm