Manometer MA-40-25-G1/4-EN

183902

GTIN: 4052568322069

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 25 bar
Pneumatische aansluiting
G1/4
Meetnauwkeurigheid klasse
2,5