Smoorventiel GRO-1/4
2109
GTIN: 4052568000103
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoorfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
350 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar
Instelelement
Kartelschroef