Magneetventiel MOCH-3-1/8

2211

GTIN: 4052568110161

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
70 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch