Tandwielkast EMGA-60-P-G3-EAS-60

2297686

GTIN: 4052568253257

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
28 Nm
Max. aandrijftoerental
13000 1/min
Verdraaiingstijfheid
2.3 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
3:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast