Ventiel VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19
3013904
GTIN: 4052568268626
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
52 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedrijfsdruk
0 bar - 8 bar