Magneetspoel MSFG-12-OD

34410

GTIN: 4052568023065

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-polig - Stekkerpin met aansluitschema volgens Festo-standaard voor MSSD-F
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
12 V DC: 4,1 W
Beschermingsklasse
IP65