Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-V4ANV-80-V
3536786
GTIN: 4052568270568
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G2 volgens DIN ISO 228
Debiet Kv
43 m³/h
Mediumdruk
-0.9 bar - 0 bar
Nominale doorlaat
45 mm