Slangmof N-3/4-P-19

3613

GTIN: 4052568018511

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met binnen-Ø 19 mm
Nominale doorlaat
16.5 mm