OF-blok OS-PK-3-6/3
4232
GTIN: 4052568000578
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
OF-functie
Pneumatische aansluiting 1
PK-3
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
100 l/min
Bedrijfsdruk
1.6 bar - 8 bar
Bevestigingstype
Frontpaneelinbouw