Ronde cilinder DSNU-S-16-100-P-A-MQ

5216098

GTIN: 4052568420666

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
120.6 N
Slag
100 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden