Fijnfilter MS6-LFM-1/2-BRM

529659

GTIN: 4052568164140

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Bedrijfsdruk
0 bar - 20 bar
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Filterfijnheid
1 µm