Koppelingcontrastekker KD3-CK-4
531629
GTIN: 4052568047566
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang met buiten-Ø 6 mm - voor steeknippel-binnen-Ø 4 mm met wartelmoer
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
158 l/min - 225 l/min