Compacte cilinder ADN-20-40-A-P-A
536240
GTIN: 4052568087456
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
40 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden