Precisiedrukregelventiel MS6-LRP-1/4-D4-A8

538006

GTIN: 4052568175085

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1100 l/min
Drukregelbereik
0.05 bar - 2.5 bar
Max. drukhysterese
0.02 bar