Precisiedrukregelventiel MS6-LRP-1/4-D7-A8
538010
GTIN: 4052568175092
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3000 l/min
Drukregelbereik
0.1 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.02 bar