Precisiedrukregelventiel MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z
538023
GTIN: 4052568175160
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2300 l/min
Drukregelbereik
0.05 bar - 2.5 bar
Max. drukhysterese
0.02 bar