Magneetventiel MHA1-M1LH-3/2G-0,6-PI
540445
GTIN: 4052568090470
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
10 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Bedrijfsdruk
0 bar - 8 bar