Tandwielkast EMGA-120-P-G3-SAS-100
552196
GTIN: 4052568194086
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
115 Nm
Max. aandrijftoerental
6500 1/min
Verdraaiingstijfheid
12 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
3:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast