Magneetventiel CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7
559645
GTIN: 4052568206239
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x2/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
400 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Verzamelaansluiting met drukscheiding
Bedieningswijze
Elektrisch