Parallelgrijper HGPT-35-A-B
560210
GTIN: 4052568206758
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
229 N
Slag per grijpklauw
8 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Grijpkrachtzekering
zonder