Parallelgrijper HGPT-50-A-B

560222

GTIN: 4052568206871

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
535 N
Slag per grijpklauw
12 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Grijpkrachtzekering
zonder