Magneetventiel VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H3
560700
GTIN: 4052568098254
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
200 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Bedrijfsdruk
2 bar - 8 bar