Elektroslede EGSK-33-500-10P

562782

GTIN: 4052568209902

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
33
Max. toevoerkracht Fx
148 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
500 mm