Magneetspoel VACC-S18-35-A1-2A

562908

GTIN: 4052568210533

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - Stekker - conform EN 175301-803
Spoeleigenschappen
110 V AC: 50/60 Hz, vermogen 3,5 VA
Beschermingsklasse
IP65